Einfache und sichere Einbindung ins Smart Home

Gira Eco: E-Mobilitt im KNX System

Mit dem Gira Eco lsst sich Elektromobilitt in das Smart Home einbinden  einfach und absolut sicher. Das Besondere: Bis zu fnf Wallboxen unterschiedlicher Hersteller knnen mit dem Gira Eco in ein KNX System integriert werden. Dadurch eignet sich der Gira Eco besonders fr Mehrparteienhuser, Hotels, Restaurants oder Unternehmen. Eine Vielzahl an Herstellern ist bereits aufgenommen und weitere folgen.

Der Gira Eco bernimmt das Lastmanagement. Als Betriebsmodi stehen
das statische und das dynamische Lastmanagement zur Auswahl. Sie garantieren fr jede Situation die passende Lsung, um die verfgbare Leistung effizient zu nutzen und eine optimale Ladung aller Elektrofahrzeuge sicherzustellen.

Beim statischen Lastmanagement wird der maximale Leistungsbedarf aller Ladepunkte einmalig festgelegt, und die verfgbare Leistung je nach Bedarf auf die zu ladenden Elektrofahrzeuge verteilt. Dabei wird die maximale Netzanschlussleistung nicht berschritten. Sollte im gesamten Gebude allerdings weniger Strom als blich verbraucht werden, kann die dadurch freigewordene Leistung nicht flexibel zur Ladung der E-Fahrzeuge genutzt werden.

Das dynamische Lastmanagement berwacht durchgehend die Auslastung am Anschlusspunkt, beispielsweise dem elektronischen Haushaltszhler (eHz). Mithilfe der Messdaten wird das Lastprofil des Gebudes bercksichtigt, sodass die Ladestationen optimal gesteuert werden knnen. So nutzt jede Ladestation die maximal verfgbare Leistung zum Laden der Elektrofahrzeuge. 

Bei geringerem Stromverbrauch des Gebudes kann die berschssige Leistung flexibel eingesetzt werden  zum schnelleren Laden der Elektrofahrzeuge oder zur Verteilung auf andere Ladestationen. Bei reduzierter Bereitstellung von Energie wird die Ladeleistung pro Fahrzeug entsprechend angepasst, um die maximale Anschlussleistung nicht zu berschreiten. 

Das dynamische Lastmanagement stellt in jedem Fall sicher, dass stets die maximal verfgbare Leistung zum Laden der Elektrofahrzeuge genutzt wird und gleichzeitig der Hausanschluss vor berlast geschtzt ist. Dann wird der Ladestrom priorisiert und notfalls automatisch reduziert. Die Mglichkeit, einen der Ladepunkte zu priorisieren, garantiert, dass das wichtigste Fahrzeug mit dem maximal zur Verfgung stehenden Strom geladen wird. 

Seit dem 01.01.2024 fordert 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) die netzdienliche Steuerung bestimmter Verbraucher. Dazu zhlen unter anderem Ladestationen fr Elektrofahrzeuge mit einer Leistung von ber 4,2 kWh im privaten Bereich. Diese mssen nun steuerbar sein, damit Energieversorger die Lasten im Netz regulieren knnen. Als Ausgleich erhlt der Kunde eine Entschdigung vom Energieversorger. Der Gira Eco kann dabei als Schnittstelle fungieren und nach Erhalt des Steuersignals die Leistung der Wallboxen entsprechend reduzieren.

Die Einbindung der Ladestationen in das KNX Smart Home erlaubt es, die Steuerung und Visualisierung des Ladevorgangs ber die Gira Smart Home App oder den Gira G1 auszufhren. Die Integration in KNX Secure schtzt das Ladesystem vor Manipulationen von auen. Durch die Update-Fhigkeit ist der Gira Eco zudem zukunftssicher.


Bildunterschrift:

Gira Eco:
Mit Gira Eco lsst sich Elektromobilitt in das KNX Smart Home einbinden und steuern. 

Bild: Gira